Низкотемпературная пластичная смазка для шасси

Низкотемпературная пластичная смазка LGLS 0 для шасси

Полужидкая пластичная смазка для шасси SKF LGLS 0 предназначена для систем смазывания, работающих в условиях низких и средних температур.
Безводный кальциевый загуститель и высоковязкое базовое масло значительно повышают водостойкость, а также адгезионные и антиизносные свойства. 

  • Отличная прокачиваемость при низких и средних температурах.
  • Отличная водостойкость и защита от коррозии.
  • Отличные антиизносные свойства.
  • Отличные адгезионные свойства.

Области применения:

  • Строительное оборудование.
  • Тяжёлая внедорожная техника, например, экскаваторы, колёсные погрузчики и т. д.
  • Сельскохозяйственное и лесозаготовительное оборудование, например, форвардеры и харвестеры.
  • Мусоровозы.
  • Соединения.
  • Подшипники скольжения и качения, работающие с низкой частотой вращения.
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Канистра 18 кгLGLS 0/18
Бочка 180 кгLGLS 0/180
Технические характеристики
ОбозначениеLGLS 0/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825KP0G-40
Класс консистенции NLGI0
ЗагустительБезводное кальциевое
ЦветКрасный
Тип базового маслаМинеральное масло и полимеры
Диапазон рабочих температурот –40 до +100 °C (от –40 до +212 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176, °C> 120
Вязкость базового масла
40 °C, мм2
100 °C, мм2
 
1370
96
Пенетрация по DIN ISO 2137
60 погружений, 10-1 мм

355–385
Защита от коррозии
Стандарт SKF Emcor ISO 11007
Испытание на вымывание водой, ISO 11009

0–0
<10 %
Водостойкость
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C
 
0
Смазывающая способность
Испытание B на машине R2F при 90 °C
 
Положительный результат
Давление потока при –40 °C<1400 мбар
Антизадирные свойства
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4
 
3200 Н
SKF logo