Пластичная смазка для низких температур и очень высоких частот вращения

Пластичная смазка SKF LGLT 2 для низких температур и очень высоких частот вращения
SKF LGLT 2 — это пластичная смазка на основе полностью синтетического масла и литиевого мыла. Благодаря уникальной технологии загустителя и маловязкому маслу (PAO) LGLT 2 обладает отличными смазывающими свойствами при низких температурах
–50 °C (–60 °F) и очень высоких частотах вращения (достигаются значения n dm 1,6 x 106 ).
  • Низкий момент трения
  • Малошумная работа
  • Отличная устойчивость к окислению и хорошая водостойкость

Области применения:

  • Веретена текстильных машин
  • Шпиндельные узлы станков
  • Приборы и контрольное оборудование
  • Малогабаритные электродвигатели для медицинского и стоматологического оборудования
  • Роликовые коньки
  • Печатные цилиндры
  • Робототехника
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкостиОбозначение
Тюбик 180 гLGLT 2/0,2
Канистра 0,9 кгLGLT 2/1
Канистра 25 кгLGLT 2/25
Бочка 170 кгLGLT 2/180
Технические характеристики
ОбозначениеLGLT 2/(объём ёмкости)
Код по DIN 51825K2G-50
Класс консистенции NLGI2
ЗагустительЛитиевое
ЦветБежевый
Тип базового маслаСинтетическое (PAO)
Диапазон рабочих температурот -50 до +110 °C
(от -60 до +230 °F)
Точка каплепадения по DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Вязкость базового масла 
40 °C, мм²/с
100 °C, мм²/с
18
4,5
Пенетрация по DIN ISO 2137 
60 погружений, 10-1 мм
100 000 погружений, 10-1 мм
265–295
макс. +50
Защита от коррозии 
Emcor:– стандарт ISO 110070–1
Водостойкость 
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °Cмакс. 1
Маслоотделение 
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, %<4
Коррозия меди 
DIN 51 811
макс. 1 100 °C (210 °F)
Срок службы пластичных смазок подшипников качения 
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч>1000,
20 000 об/мин при 100 °C (210 °F)
Антизадирные свойства 
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Нмин. 2000
SKF logo