Биоразлагаемое смазочное масло для металлообработки

Oil LUB-200
LUB-200
Синтетическое биоразлагаемое масло особенно подходит для внешнего смазывания минимальным количеством, тип SKF VectoLub, и внутреннего смазывания минимальным количеством, тип SKF LUBRILEAN.
  • Высокая степень маслянистости, высокий уровень теплостойкости
  • Не содержит токсичных компонентов
  • Не требует очистки перед сваркой
  • Биоразлагаемость 98 % — Метод CEC L T 33A94

Области применения:
  • Обработка — пиление, сверление, нарезка резьбы, фрезерование, обтачивание прутков, протяжка, резка, перфорирование, штамповка

Технические характеристики
Обозначение
LUB-200
Описание
Биоразлагаемое масло
Удельная плотность
0,916
Цвет
Синий
Тип базового масла
Синтетическое
Диапазон рабочих температур
от 10 до 50 °C
Вязкость базового масла:
40 °C (104 °F), мм²/с
100 °C (212 °F), мм²/с

36 мм²/с
8 мм²/с
Температура вспышки
310 °C (NFT 60-118)
Температура застывания
–21 °C (NFT 60105)
Доступные ёмкости: Канистра 2, 5 и 60 л
SKF logo