Выбор смазочного материала

Выбор пластичной смазки может быть непростым процессом. SKF разработала несколько инструментов для облегчения выбора наиболее подходящего смазочного материала. Широкий выбор инструментов включает как простые в использовании специальные таблицы, так и передовые программы для выбора пластичной смазки на основе данных о рабочих условиях.

Основные принципы выбора пластичной смазки

В основной карте выбора пластичных смазок можно найти краткие рекомендации по наиболее часто используемым смазкам в стандартных областях применения.
Основные принципы выбора пластичной смазки
Универсальная, если:

Параметр быстроходности1) до 300 000 2)
Температура: от 50 до 100 °C (от 120 до 230 °F)
Коэффициент нагрузки: C/P ~8 3)
LGMT 2Многоцелевая
Кроме:

Постоянная температура подшипника >100 °C (210 °F)LGHP 2Высокотемпературная
Постоянная температура подшипника >150 °C (300 °F), сопротивление излучениюLGET 2Для экстремально высоких температур
Низкая температура окружающей среды –50 °C (–60 °F), температура подшипника <50 °C (120 °F)LGLT 2Низкотемпературная
Тяжёлая, в т. ч. ударная нагрузка, частые пуски/остановыLGHB 2Для высоких нагрузок
Пищевая промышленностьLGFP 2Совместимая с пищевыми продуктами
Биоразлагаемая, требования к низкой токсичностиLGGB 2Биоразлагаемая
1) параметр быстроходности = частота вращения, об/мин, x 0,5 (D+d), мм.
2) для шарикоподшипников, сферических и конических роликоподшипников, подшипников CARB параметр быстроходности — до 210 000, а для цилиндрических роликоподшипников — до 270 000.
3) C/P = коэффициент нагрузки, где C = динамическая грузоподъёмность, кН, а P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, кН.

Карта выбора пластичных смазок

В карте выбора пластичных смазок (файл PDF, ссылка ниже) представлен полный обзор пластичных смазок SKF. Карта содержит основные параметры выбора, такие как температура, частота вращения и условия нагружения, а также дополнительную информацию о рабочих характеристиках.

Программа LubeSelect для пластичных смазок SKF

Программа LubeSelect для пластичных смазок SKF (ссылка ниже) — это удобный в эксплуатации онлайн-инструмент для выбора подходящей пластичной смазки и получения рекомендаций по количеству и частоте смазывания с учётом условий применения. Также предлагаются общие рекомендации по использованию пластичных смазок в различных областях применения.


Инструменты для выбора смазочного материала

SKF logo