Набор для анализа смазок

Портативный комплект для анализа смазок в условиях эксплуатации

Набор SKF TKGT 1 для анализа смазок
Анализ смазочного материала — это важная часть стратегии техобслуживания по фактическому состоянию. Однако до сегодняшнего времени это практически полностью относилось к жидким маслам, несмотря на то, что около 80 % подшипников смазываются пластичными смазками. Опыт в области трибологии и годы исследований позволили SKF разработать комплексную методику оценки состояния пластичной смазки.
  • Незаменим при анализе в условиях эксплуатации
  • Интервал повторного смазывания может быть скорректирован в соответствии с реальными условиями
  • Возможность оценки смазки для определения возможных недопустимых отклонений от партии к партии
  • Возможность оценить свойства смазок, что позволяет проверить пригодность данной смазки в определённых условиях
  • Позволяет не допустить повреждений, вызванных неправильным смазыванием
  • Информация, полученная о смазке, может быть использована при анализе причин повреждения подшипников
  • Не требуется специальное обучение
  • Не используются вредные химикаты
  • Для анализа достаточно небольшого количества смазки. Для проведения всех испытаний необходимо всего 0,5 грамма смазки
Испытание на консистенцию (Запатентован) (рис. 1)

Характеристики маслоотделения (рис. 2)

Оценка загрязнения (рис. 3)

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKGT 1

    Детали
    Компоненты (Спецификации)
    Количество
    Инструменты для отбора образцов
    Шприц для образцов (полипропилен)
    1
     
    Трубка для образцов (PTFE, длина ок. 1 м)
    1
     
    Несмываемый маркер
    1
     
    Контейнеры для отбора проб (35 мл полиэтилен)
    10
     
    Перчатки (Маслостойкий нитрил (синтетический каучук), неопудренные, размер XL)
    10 пар
     
    Одноразовые шпатели
    25
     
    Шпатель 250 мм (нержавеющая сталь)
    1
     
    Шпатель 150 мм (нержавеющая сталь)
    1
     
    Ножницы (нержавеющая сталь)
    1
    Испытание на консистенцию
    Корпус (алюминий)
    1
     
    Груз (нержавеющая сталь)
    1
     
    Маска (плексиглас)
    1
     
    Стеклянные пластины
    4
    Испытание на маслоотделение
    USB-нагреватель (2,5 Вт–5 В)
    1
     
    Адаптер USB/220/110 В (универсальный (ЕС, США, Великобритания, Австралия), USB)
    1
     
    Пачка бумаги (50 листов)
    1
     
    Линейка (алюминиевая, градуировка 0,5 мм)
    1
    Испытание на загрязнение
    Портативный микроскоп (60–100x с подсветкой)
    1
     
    Батареи (AAA)
    2

    CD-диск (Содержит инструкцию по эксплуатации, бланки отчётов и шкалу для испытания на консистенцию)
    1
    Кейс530 x 110 x 360 мм (20,9 x 4,3 x 14,2 дюйма)
    1
  • Запчасти
SKF logo