Детектор состояния масла

Контролирует изменение состояния масла

Детектор состояния масла SKF TMEH 1
SKF TMEH 1 — это портативный прибор, который показывает текущие данные по состоянию масла, что во многих случаях устраняет потребность в продолжительных лабораторных исследованиях. Прибор позволяет оценить изменение диэлектрической постоянной пробы масла. Изменение состояния масла оценивается путём сравнения результатов измерений, полученных на пробах свежего масла и масла, бывшего в эксплуатации. Изменение диэлектрических свойств непосредственно связано с ухудшением характеристик масла и с уровнем его загрязнения. Прибор позволяет определять уровень загрязнённости масла, а также выявлять степень механического износа и любое ухудшение его рабочих свойств. Для облегчения анализа трендов прибор оснащён цифровым индикатором.

Внимание!

Детектор состояния масла SKF TMEH 1 в кейсе
Прибор SKF OilCheck не предназначен для выполнения лабораторных исследований. Он позволяет обнаружить только изменения состояния масла. Визуальные и числовые результаты измерений имеют лишь оценочный характер и позволяют отслеживать тенденцию изменения состояния масла одной и той же марки и производителя. Не следует полагаться исключительно на числовые измерения.
  • Показывает изменения состояния масла, связанные с:
    • Содержанием воды
    • Попаданием жидкого топлива
    • Содержанием металлических частиц
    • Окислением
  • Компактность и удобство использования
  • Вывод числовых параметров для облегчения анализа трендов
  • Возможность сохранять в памяти калибровочные данные (для масла в хорошем состоянии)
Технические характеристики
Подходящие типы масла
Минеральные и синтетические масла
Повторяемость
более 95 %
Фиксация измерений
Шкала зелёного/красного цвета + числовое значение (от –999 до +999)
Аккумуляторная батарея
9 В, щелочная, тип 6LR61
Время работы от батареи
> 150 часов или 3000 проб
Размеры

Прибор: 250 x 95 x 32 мм (9,8 x 3,7 x 1,3 дюйма)
Кейс: 530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Вес
Прибор: 385 г (14 унций)
Комплект в кейсе: 1,2 кг (2,6 фунта)
SKF logo