Станция хранения масла

Модернизация процессов хранения и налива масла

Станция хранения масла
Хорошо известно, что около 50 % всех преждевременных неисправностей подшипников возникают по причине неправильного смазывания и загрязнений. Во время хранения, транспортировки и перекачивания смазочный материал может легко загрязниться из-за несоблюдения правил работы со смазочными материалами или просто по невнимательности. Очень часто происходит смешивание или загрязнение различных смазочных материалов нежелательными материалами — твёрдыми частицами, влагой, технологическими жидкостями и т. д.

Загрязнение и перекрёстное загрязнения смазочных материалов могут возникнуть во время:
  • Поставки (смазочный материал легко загрязняется).
  • Хранения (возможность попадания загрязняющих веществ).
  • Перекачивания в меньшие контейнеры (нарушение чистоты процесса).
  • Дозированной подачи на машины (нарушение чистоты процесса).

Преимущества станции хранения масла
Станция хранения масла — это комплексное решение, предназначенное для предотвращения вероятности загрязнения и перекрёстного загрязнения смазочных масел во время хранения и перекачивания. Данное решение, изготавливаемое по индивидуальным требованиям, помогает обеспечить простоту идентификации смазочных материалов, а также чистоту, безопасность и надёжность их хранения и перекачивания. Станция хранения масла состоит из набора специальных баков с цветовой кодировкой, насосов, катушек для шлангов, фильтров, а также дополнительного оборудования и инструментов для работы со смазочными материалами. Специалисты компании SKF выполнят анализ существующих на Вашем предприятии методов обращения со смазочными материалами и предложат способы их улучшения с помощью различных конфигураций станции хранения масла с учётом условий работы Вашего оборудования.

Характеристики:
  • Баки из стали с алюминиевым покрытием объёмом: 113, 246, 454 и 908 литров (30, 65, 120 и 240 амер. галлонов).
  • Масштабируемая система с возможностью изменения конфигурации для хранения и дозировки различных смазочных материалов.
  • Баки 10 цветов.
  • Защита от разливов — все системы в стандартной комплектации поставляются с интегрированными поддонами для соответствия требованиям SPCC (Контроль и меры предупреждения разливов) и общей защиты окружающей среды.
  • Противопожарная защита — в стандартный комплект поставки входят огнестойкие пожарные шланги, соответствующие нормам MSHA CFR30. Дополнительно для баков можно заказать запорные клапаны с плавким элементом и автоматические отсечные краны.
  • Фильтрация — все системы в стандартной комплектации поставляются с микронными фильтрами для жидкостей и дыхательными клапанами с фильтром для очистки воздуха от влаги.
  • Подходит для смазочных материалов класса вязкости до ISO VG 680.
  • Все системы поставляются в виде полностью собранных блоков для удобной транспортировки и быстрой установки на месте.
  • Транспортировка — все системы оснащаются интегрированными транспортными палетами с защитой от разливов для простого подъёма вилочными погрузчиками и перемещения ручными тележками при транспортировке и перемещении на рабочем месте.
  • Электропитание — все системы в стандартной комплектации поставляются с однофазными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением, работающими от напряжения 110 В. При необходимости возможны другие параметры электропитания.

Стандартное исполнение

Станция хранения масла
  • Эффективный контроль загрязнений.
  • Компактность.
  • Простое размещение на любом участке предприятия.
  • Каждый резервуар оснащён отдельным насосом и фильтром.
  • Дозированная подача под давлением.

Расширенное исполнение

Станция хранения масла
  • Отличный контроль загрязнений.
  • Комплексное решение для хранилищ смазочных материалов.
  • Эргономичные высококачественные дозировочные и рабочие поверхности.
  • Интегрированный отсек для хранения деталей и инструментов.
  • Системы электрической и механической защиты.
  • Каждый резервуар оснащён отдельным насосом и фильтром.
  • Дозированная подача под давлением.
  • Широкие возможности модернизации.
SKF logo