Программа SKF DialSet

Простой инструмент для вычисления интервалов повторного смазывания

Программа для вычисления интервалов повторного смазывания SKF DialSet, приложение для смартфонов
Приложение DialSet для смартфонов
Программа для вычисления интервалов повторного смазывания SKF DialSet
Версия программы DialSet для ПК
Программа для вычисления интервалов повторного смазывания SKF DialSet для работы в режиме онлайн
Веб-приложение DialSet
Программа SKF DialSet для вычисления интервалов повторного смазывания предназначена для настройки автоматических лубрикаторов SKF. Данная программа позволяет проводить правильную настройку автоматических лубрикаторов SKF после выбора соответствующих критериев и смазки. Она также представляет быстрый и простой инструмент для вычисления интервалов и объёмов повторного смазывания.
  • Позволяет быстро вычислять интервалы повторного смазывания на основе условий работы узла
  • Расчёты основаны на теории смазывания SKF
  • Расчёт интервалов повторного смазывания с учётом свойств смазочного материала снижает риск подачи в подшипник недостаточного или избыточного количества смазки, позволяя оптимизировать её потребление
  • При расчётах учитывается скорость расхода смазки, что позволяет рекомендовать подходящие настройки лубрикаторов
  • Рекомендуемый объём смазки зависит от положения повторного заполнения смазки — с торца или через наружное кольцо (канавка W33)
  • Включает полный ассортимент принадлежностей SKF SYSTEM 24
SKF DialSet может использоваться для вычисления настроек для
  1. Автоматические одноточечные лубрикаторы серии SKF SYSTEM 24 LAGD (рис.1)
  2. Автоматические одноточечные лубрикаторы серии SKF SYSTEM 24 TLSD (рис.2)
  3. Автоматический лубрикатор SKF серии TLMR (рис.3)
  4. Автоматический многоточечный лубрикатор SKF серии LAGD 400 (рис.4)
  5. Автоматический многоточечный лубрикатор SKF серии LAGD 1000 (рис.5)

QR-код SKF DialSet для App Store
QR-код SKF DialSet для Android Market
SKF DialSet для смартфонов
Для смартфонов приложения доступны на английском языке для iPhone и Android.

Версия программы SKF DialSet для ПК 
DialSet поддерживает 11 языков: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, португальский, русский, китайский, японский и тайский. Программа подходит для ПК, работающих с MS Windows XP и более поздними версиями.
Скачать SKF DialSet.

Веб-приложение SKF DialSet
Приложение DialSet доступно для работы в режиме онлайн только на английском языке. Для использования приложения пройдите по ссылке www.mapro.skf.com/dialset.
SKF logo