Программа SKF VisioLub

Программа SKF VisioLub
Программа SKF VisioLub
Эффективная программа техобслуживания для систем смазывания цепей

Планово-предупредительное техобслуживание
  • Контроль изменения состояния конвейерной цепи
Активное техобслуживание
  • Анализ состояния цепи на месте без остановки производства

Программа SKF VisioLub специально разработана для соответствия требованиям качества систем смазывания. В сочетании с системой смазывания GVP программа Visiolub контролирует состояние цепи в реальном времени и предотвращает остановы производства из-за неисправности цепи (неисправные ролики или пальцы). Благодаря применению этого инструмента для профилактического техобслуживания срок службы цепи значительно увеличивается.
SKF VisioLub представляет собой эффективный инструмент для отдела техобслуживания. Данные, полученные с помощью программы Visiolub, являются решающими при выборе нового смазочного материала. Программа упрощает определение подходящего объёма смазочного материала, требуемого для оптимального смазывания.

SKF logo