ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
SKF ST-102 предназначен для управления и мониторинга систем смазывания в транспортных средствах с напряжением электропитания 12 или 24 В.
SKF ST-102 — центр управления смазыванием по одному каналу. Поддерживает системы смазывания SKF MonoFlex и SKF DuoFlex. Пользователь может выполнить конфигурацию смазывания на месте использования.

Основные области применения:
Управление систем смазывания со следующими насосами:
  • Пневматический насос SKF 40PGAS
  • Электрический насос SKF Minilube

Технические характеристики:
  • Каналы смазывания: 1
  • Рабочая температура: от –40 до +80 °C
  • Диапазон рабочего напряжения: 12/24 В пост. тока
  • Корпус: 26 x 60 x 160 мм (Ш x В x Г), пластиковый корпус
  • Класс защиты: IP40
  • Интерфейс: Пользовательский интерфейс с 1 кнопкой, 3 светодиода
SKF logo