ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i в открытом состоянии
SKF ST-1100i в открытом состоянии
SKF ST-1100i — центр управления смазыванием по одному каналу. Поддерживает системы смазывания SKF MonoFlex и SKF DuoFlex.

С помощью пользовательского интерфейса можно настроить все конфигурации смазывания на месте использования. Возможно использование датчиков давления. Пользовательский интерфейс — три кнопки и шестизначный дисплей.

Технические характеристики:
  • Каналы смазывания: 1
  • Рабочая температура: от –20 до +60 °C
  • Диапазон рабочего напряжения: 115/230 В перем. тока
  • Корпус: 200 x 300 x 120 мм (Ш x В x Г), окраска RAL 7035
  • Класс защиты: IP65
  • Интерфейс: пользовательский интерфейс с шестизначным дисплеем и тремя кнопками
SKF logo