ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 — центр управления смазыванием по четырём каналам. Поддерживает системы смазывания SKF MonoFlex и SKF ProFlex, сконфигурированные в любых комбинациях.

Каналы смазывания могут быть разделены отсечными клапанами или представлять собой полноценные системы смазывания с двумя отдельными насосными станциями и смазочными материалами. С помощью пользовательского интерфейса можно выполнить конфигурацию на месте использования. Датчики давления или датчики поршней могут быть использованы во всех каналах. Пользовательский интерфейс представляет собой буквенно-цифровой сенсорный дисплей. SKF ST-1240-GRAPH-4 также поддерживает распыление смазки с мониторингом воздуха в двух каналах из четырёх.

Технические характеристики:
  • Каналы смазывания: 4
  • Рабочая температура: от 0 до +50 °C
  • Диапазон рабочего напряжения: 93–132 В перем. тока; 186–264 В перем. тока
  • Корпус: 380 x 300 x 210 мм (Ш x В x Г), окраска RAL 7035
  • Класс защиты: IP65
  • Интерфейсы: Буквенно-цифровой сенсорный дисплей и порт RS-422 Modbus

Связанные документы

SKF logo