ST-1240-IF

SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF — центр управления смазыванием по двум каналам. Поддерживает системы смазывания SKF MonoFlex, SKF DuoFlex и SKF ProFlex, сконфигурированные в любых комбинациях.

Каналы смазывания могут быть разделены отсечными клапанами или представлять собой полноценные системы смазывания с отдельными насосными станциями и смазочными материалами. С помощью пользовательского интерфейса можно выполнить конфигурацию на месте использования. Датчики давления или датчики поршней могут быть использованы в обоих каналах. Пользовательский интерфейс — три кнопки высокой прочности и трёхзначный дисплей.

Технические характеристики:
  • Каналы смазывания: 2
  • Рабочая температура: от –10 до +50 °C
  • Диапазон рабочего напряжения: 93–132 В перем. тока; 186–264 В перем. тока
  • Корпус: 380 x 300 x 210 мм (Ш x В x Г), окраска RAL 7035
  • Класс защиты: IP65
  • Интерфейсы: пользовательский интерфейс IF-105 и порт RS-422 Modbus
  • Совместимость с программой управления SKF Online 1440
  • К SKF ST-1240-IF могут быть подключены устройства управления дозаторами SKF


Особенности:
  • Автоматическая смена насоса (Dualset)
  • Распыление смазки с мониторингом воздуха

Связанные документы

SKF logo