ST-1440

SKF ST-1440
SKF ST-1440
SKF ST-1440 — модульный центр управления смазыванием по 1–14 каналам. Поддерживает системы смазывания SKF MonoFlex, SKF DuoFlex и SKF ProFlex, сконфигурированные в любых комбинациях.

Каналы смазывания могут быть разделены отсечными клапанами или представлять собой полноценные системы смазывания с отдельными насосными станциями и смазочными материалами.

Система смазывания может быть в дальнейшем расширена за счёт установки новых модулей каналов. Пользователь может выполнить конфигурацию на месте использования. Датчики давления или датчики поршней могут быть использованы во всех каналах. Пользовательский интерфейс включает буквенно-цифровую клавиатуру и дисплей.

Технические характеристики:
  • Каналы смазывания: макс. 14
  • Рабочая температура: от 0 до +60 °C
  • Диапазон рабочего напряжения: 93–132 В перем. тока; 186–264 В перем. тока
  • Корпус: 600 x 600 x 210 мм (Ш x В x Г), окраска RAL 7035
  • Класс защиты: IP65
  • Интерфейсы: Буквенно-цифровая клавиатура и дисплей, порт RS-422 Modbus
  • Совместимость с программой управления SKF Online 1440
  • К SKF ST-1440 могут быть подключены устройства управления дозаторами SKF

Особенности:
  • Автоматическая смена насоса (Dualset)
  • Распыление смазки с мониторингом воздуха
SKF logo