Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 — программа для ОС Windows для управления, мониторинга и анализа рабочих данных систем смазывания SKF MonoFlex, SKF DuoFlex и SKF ProFlex.
Приложение может работать на компьютере, подключённом к центру управления с помощью кабеля или через локальную сеть.

Программа выполняет две главные функции:
  1. Управление системой в режиме онлайн
  2. Анализ данных истории смазывания
Функция работы в режиме онлайн позволяет контролировать работу системы в реальном времени, запуская дополнительные циклы смазывания, сбрасывая аварийные сигналы и устанавливая параметры для центра управления и смазочных каналов.
Анализ данных истории смазывания позволяет просматривать и анализировать следующие параметры: тренды смазывания, аварийные сигналы, действия пользователей и т. д.

При необходимости системные установки могут быть сохранены в файл и использованы при восстановлении параметров системы.

Технические характеристики:
  • Максимальное количество подключаемых центров управления  — 20
  • Операционная система: Windows XP
  • Типы интерфейса: Последовательный и Ethernet

Совместимые центры:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Связанные документы

SKF logo