Компоненты систем смазывания

Централизованные системы смазывания SKF выполняют подачу точно дозированного количества смазочного материала с помощью центрального насосного агрегата в отдельные точки смазывания или их группы. Аккуратность при монтаже, вводе в эксплуатацию и техобслуживании централизованной системы смазывания увеличивают эксплуатационную готовность и срок службы Вашего оборудования.


SKF предлагает широкий ассортимент высококачественных смазочных насосов, дозирующих устройств, блоков управления и мониторинга, а также всех необходимых принадлежностей для систем смазывания. Отдельные компоненты изготавливаются из нержавеющей стали и для обеспечения надёжности имеют коррозионностойкие покрытия (категория коррозионной нагрузки C5-M). По запросу поставляются компоненты, сертифицированные по классам взрывобезопасности. Типы систем различаются компонентами. 


Мы предлагаем более внимательно ознакомиться с широким ассортиментов компонентов SKF для систем смазывания, чтобы узнать больше о планировании, монтаже и техобслуживании централизованных систем смазывания.


В системе смазки:

  • смазка подаётся (с помощью feed pumpнасоса)
  • смазка распределяется на требуемое количество (распределителями, дозаторами или питателями)
  • система смазывания контролируется и управляется (с помощью блоков мониторинга, датчиков давления и смазочного материала, блоков управления и т. д.)
  • Фитинги и принадлежности дополняют перечень компонентов для систем смазывания.

Lubrication system components

SKF logo