VS*-MD

Дозирующие устройства с магнитным индикатором для двухмагистральных систем смазывания

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Магнитное индикаторное устройство MD подходит для применения на двухмагистральных системах смазывания и поставляется с дозирующими устройствами VSKH, VSKV, VSG и VSL.
Индикаторный стержень бесконтактно направляется сильным магнитом к внешней втулке контрольного кольца. Покрытое яркой краской контрольное кольцо заметно даже в условиях недостаточного освещения. Производительность дозирующих устройств для двухмагистральных систем смазывания регулируется дозирующими винтами разного размера.

Технические характеристики и преимущества: 

  • Цельноблочная конструкция повышает прочность и упрощает замену
  • Отсутствие каучуковых уплотнений позволяет работать с высоким обратным давлением
  • Эффективная работа в широком диапазоне температур
  • Удобный мониторинг
  • Герметичная конструкция
SKF logo