SG / SGA

Дозирующие устройства для двухмагистральных систем смазывания

Дозирующее устройство SGA для двухмагистральных систем смазывания
Дозирующее устройство SGA для двухмагистральных систем смазывания
Дозирующее устройство SG для двухмагистральных систем смазывания
Дозирующее устройство SG для двухмагистральных систем смазывания

Дозирующие устройства SGA и SG предназначены для двухмагистральных систем смазывания, а их модульная конструкция с отдельной опорной панелью упрощает модификацию системы. Данные дозирующие устройства из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали устанавливаются на опорные панели BPSG из алюминия или нержавеющей стали. Дозирующие устройства SGA и SG, доступные в шести вариантах размеров, соответствуют требованиям промышленного применения, как для малогабаритных узлов, так и для крупногабаритных роликоподшипников.

Технические характеристики и преимущества:

  • Универсальность и прочность
  • Модульная конструкция узлов упрощает модификацию и техобслуживание системы без применения затратной трубной обвязки
  • Изготавливаются из оцинкованной углеродистой или нержавеющей стали AISI-316 L для повышения коррозионной стойкости
  • Подходят для смазочных материалов до класса NLGI 2 включительно
SKF logo