VSG

Дозирующие устройства для двухмагистральных систем смазывания

VSG 4-KR
VSG 4-KR

Надёжные дозирующие устройства VSG из оцинкованной стали предназначены для двухмагистральных систем с давлением до 400 бар (5800 фунтов/дюйм²) включительно.
Количество выпускных отверстий на этих дозирующих устройствах может достигать восьми, и каждая пара выходов оснащается индикаторным устройством для визуального мониторинга. Дозирующие устройства VSG также могут оснащаться износостойкими бесконтактными переключателями или датчиками положения поршня для мониторинга (за исключением версии VSG-D).
Могут изготавливаться из материалов, устойчивых к коррозии, либо к коррозии и кислотной среде.

Технические характеристики и преимущества: 

  • Простое поперечное расположение отверстий с внешним винтом
  • Цельноблочная конструкция повышает прочность и упрощает замену
  • Эффективная работа в широком диапазоне температур

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo