VSKH / VSKV

Дозирующие устройства для двухмагистральных систем смазывания

VSKV-5
VSKV-5

Надёжные дозирующие устройства VSK из оцинкованной стали предназначены для двухмагистральных систем с давлением до 400 бар (5800 фунтов/дюйм²) включительно.
Количество выпускных отверстий на этих дозирующих устройствах может достигать восьми, и каждая пара выходов оснащается индикаторным устройством для визуального мониторинга. Дозирующие устройства VSK также могут оснащаться износостойкими бесконтактными переключателями или датчиками положения поршня для мониторинга (за исключением версии VSK..-D). Могут изготавливаться из материалов с устойчивостью к коррозии, либо к коррозии и кислотной среде.

Технические характеристики и преимущества: 

  • Цельноблочная конструкция повышает прочность и упрощает замену
  • Эффективная работа в широком диапазоне температур
  • Удобный мониторинг
  • Доступны в исполнении VSKH с горизонтальными выпускными отверстиями или в исполнении VSKV с вертикальными выпускными отверстиями, когда место установки ограничено

Configure the product according your needs, download the CAD file

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo