VSL

Дозирующие устройства для двухмагистральных систем смазывания

VSL 4-KR
VSL 4-KR
VSL 4-KR-KA
VSL 4-KR-KA

Надёжные дозирующие устройства VSL из оцинкованной стали предназначены для двухмагистральных систем с давлением до 400 бар (5800 фунтов/дюйм²) включительно. Количество выпускных отверстий на этих дозирующих устройствах может достигать восьми, и каждая пара выходов оснащается индикаторным устройством для визуального мониторинга.
Дозирующие устройства VSL также могут оснащаться износостойкими бесконтактными переключателями или датчиками положения поршня для мониторинга. К дополнительным характеристикам относится исполнение из коррозионностойкого материала.

Технические характеристики и преимущества: 

  • Простое поперечное расположение отверстий с внешним винтом
  • Цельноблочная конструкция повышает прочность и упрощает замену
  • Эффективная работа в широком диапазоне температур
  • Удобный мониторинг

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo