Safeflow SF20

SKF Safeflow SF20
SKF Safeflow SF20

Поплавковый расходомер масла с калибровочным конусом для контроля и дозирования расхода смазочных материалов в циркуляционных системах смазывания. Расходомеры масла SKF Safeflow могут быть сгруппированы в единые блоки (до 6 отдельных расходомеров включительно), что позволяет уменьшить длину маслопроводов и упростить монтаж. Основание изготавливается из прочного алюминия, а расходомер Вентури — из стекла, следовательно расходомер не подвержен воздействию высоких температур, а также минеральных и синтетических масел.


Технические характеристики:

  • Диапазон расхода: 0,6–10,6 л/мин при вязкости масла 220 сСт
  • Рабочая вязкость: 32–1000
  • Количество расходомеров: 1, 2, 4 и 6
  • Максимальная рабочая температура: 70 °C

Особенности

  • Электрические предупреждения: общие или индивидуальные
  • Панели расходомера из оргстекла.

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo