Устройства для дозирования смазочных материалов

Устройства для дозирования смазочных материалов обеспечивают подачу предварительно заданного объёма смазочного материала в точку смазывания или подают смазочный материал в точки смазывания через определённые интервалы времени.


Основные типы устройств для дозирования:
  • одномагистральные дозирующие устройства
  • двухмагистральные дозирующие устройства
  • последовательные дозирующие устройства
  • ограничители расхода и расходомеры
  • смесительные клапаны
  • дозирующие клапаны
  • блоки дозирования
Доступны модели по индивидуальным требованиям

Overview of metering devices for different lubrication systems

  • Single-line metering devices

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-30
    174-435
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
  • SKF logo