Блочные дозирующие устройства

В блочных дозирующих устройствах все дозирующие поршни, входные и выходные отверстия, а также обратные клапаны расположены в стальном корпусе.

Области применения:
  • машины для металлообработки
  • грузовые автомобили
  • производственные системы для автомобильной промышленности
  • упаковочные машины
  • печатные машины


В таблице приведены технические характеристики блочных дозирующих устройств для последовательных систем смазывания.

SKF logo