PBA

PBA
PBA
Дозирующие устройства с гидравлическим управлением для последовательных автоматических систем смазки

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло
  • Рабочая вязкость: > 12 мм²/с
  • Количество выходов: 6 или 8 (в зависимости от типа двигателя)
  • Объёмный расход на отверстие: 0,35 мл/цикл
  • Давление: макс. 200 бар
  • Диапазон рабочих температур: от –15 до +110 °C

Особенности:
  • Сертифицировано Germanischer Lloyd (Акт о возобновляемых материалах GL №. DAA-GL-026-2010)
SKF logo