SPVS

Базовое исполнение, SPVS, 2 выходных отверстия
Базовое исполнение, SPVS, 2 выходных отверстия
Базовое исполнение, SPVS, 4 выходных отверстия
Базовое исполнение, SPVS, 4 выходных отверстия
Блочные дозирующие устройства для последовательных автоматических систем смазывания

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло и пластичная смазка
  • Количество выходов: 2–4
  • Объёмный расход на входе: 45 см³/мин
  • Расход на выходе: 0,16 или 0,32 см³/ход подачи
  • Давление: макс. 100 бар

Опции:
  • Мониторинг: электрический
SKF logo