340

343 для жидкой смазки
343 для жидкой смазки
343 для масла
343 для масла
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло и жидкие смазки, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 2; 3; 5
  • Расход: 0,01–0,16 см³/мин
  • Давление: мин. 6–80 бар
  • Величина давления сброса (выбирается): 0,5 или 3 бар
  • Диапазон рабочих температур: от 0 до 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo