361

361 для жидкой смазки
361 для жидкой смазки
361 для масла
361 для масла
Динамические распределители для одномагистральных централизованных систем смазывания SKF MonoFlex

Technical features:
  • Смазочный материал: масло и жидкая смазка, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 1
  • Расход: 0,01–0,2 см³/мин
  • Давление: 8–40 бар
  • Величина давления сброса (выбирается): 0,5 или 3 бар
  • Диапазон рабочих температур: 0–80 °C


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo