370

372
372
375
375
Дозирующие устройства с последующим циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Technical features:

  • Смазочный материал: масло 
  • Количество выходов: 2; 3; 5
  • Расход: 0,05–1,5 см³/мин
  • Давление: 20–80 бар
  • Величина давления сброса: 0,5 бар
  • Диапазон рабочих температур: от –25 до +80 °C




Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo