390

393 для жидкой смазки
393 для жидкой смазки
393 для масла
393 для масла
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло и жидкие смазки, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 2, 3
  • Расход: 0,1–1,5 см³/мин
  • Давление: 8–45 бар
  • Величина давления сброса (выбирается): 0,5 или 7 бар
  • Диапазон рабочих температур: от 0 до 80 °C

Документация

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo