AB

AB5
AB5
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло и жидкие смазки, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 1
  • Расход: 0,01–0,6 см³/мин
  • Давление: 18–50 бар
  • Величина давления сброса: 3 бар
  • Диапазон рабочих температур: 0–80 °C



ОбозначениеНомер для заказаРасход [см³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo