LG

Дозатор LG для SKF MonoFlex
Дозатор LG для SKF MonoFlex
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex в пищевой промышленности.

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: Масла и пластичные смазки с классом консистенции до NLGI 1 включительно
  • Кол-во выходов группы дозаторов: 1–6
  • Дозировки: 20–500 мм³
  • Рабочее давление: 50–150 бар 
  • Рабочая температура: от –25 до +80 °C

Особенности:

  • Группа дозаторов представляет собой один или более дозаторов, прикреплённых к опорной рейке.
  • Дозирующие устройства и опорные рейки изготавливаются из нержавеющей стали.
SKF logo