LS

LS21
LS21
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло и жидкие смазки, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 1–5
  • Расход: регулируемый расход от 0,025 до 0,5 см³/ход подачи или предустановленный расход 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 см³/ход подачи
  • Давление: мин. 12 бар / макс. 20 бар
  • Величина давления сброса: 1 бар
  • Диапазон рабочих температур: 0–50 °C
  • Рабочая частота: ≤ 1 ход подачи/2 с

 Особенности:
  • Дозировка объёма регулируется от 0,025 до 0,5 см³ на цикл независимо от вязкости смазочного материала и обратного давления
  • Подключение через быстроразъёмное соединение
  • Дозирующее устройство полностью изготовлено из нержавеющей стали

SKF logo