OS

Дозатор OS для SKF MonoFlex
Дозатор OS для SKF MonoFlex
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex в тяжёлой промышленности.

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: Масла
  • Кол-во выходов группы дозаторов: 1–6
  • Дозировки: 0,31–500 см³
  • Рабочее давление: 15–75 бар
  • Рабочая температура: от –25 до +80 °C

Особенности:

  • Дозирующие устройства OS крепятся на опорной рейке.
  • Дозирующие устройства и опорные рейки изготавливаются из стали с цинковым покрытием и пассивацией.
SKF logo