VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Дозирующие устройства с последующим циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: Жидкие смазки, класс NLGI 00, 000
  • Количество выходов: 2; 4; 6
  • Расход: 0,05–1,0 см³/мин
  • Давление: 20–80 бар
  • Величина давления сброса: 0,5 бар
  • Диапазон рабочих температур: от –25 до +80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo