VR

VR9
VR9
Дозирующие устройства с предварительным циклом смазывания для одномагистральных автоматических систем смазывания SKF MonoFlex

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: жидкие смазки и смазки до класса NLGI 2 включительно
  • Количество выходов: 1–12
  • Расход: 0,1–1,3 см³/мин
  • Давление: мин. 100 бар / макс. 315 бар
  • Величина давления сброса (выбирается): 30 или 70 бар
  • Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 °C

Особенности:

  • Сертифицировано Germanischer Lloyd (Акт о возобновляемых материалах GL №. DAA-GL-026-2010)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo