Насосный агрегат Flowline

Насосный агрегат SKF Flowline
Насосный агрегат SKF Flowline
Насосный агрегат SKF Flowline с резервуарами цилиндрической формы для циркуляционных систем смазывания маслом SKF CircOil. Уникальная внутренняя конструкция резервуара значительно повышает эффективность до более чем 90 %.
Это позволяет уменьшить размер контейнера до 1/3 по сравнению с обычными резервуарами, при этом время удерживания масла сохраняется или даже улучшается.
Насосный агрегат обеспечивает удаление внешних загрязнений, таких как, посторонние частицы, вода и пузырьки воздуха.

Технические характеристики:
  • Вязкость масла: ISO VG 32–1000 сСт
  • Расход масла: 10–1300 л/мин
  • Давление: макс. 10 бар 

ОбозначениеРасход
л/мин
Резервуар Flowline
литры
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30–1001000
SKF Flowline 3000
100–3003000
SKF Flowline 6000
300–6006000
SKF Flowline 9000
600–9009000
SKF Flowline 2x6000
600–13002x6000
Норм. рабочее давление: 4–6 бар
Макс. давление: 10 бар

Related documents

SKF logo