PTEX

Экструдерный насос PTEX
PTEX

Пневматический экструдерный насос для опорожнения бочек со смазкой до класса NLGI 2 включительно


Технические характеристики:

  • Смазочный материал: смазки, класс NLGI от 000 до 2
  • Расход: 0,5–0,83 кг/мин
  • Макс. рабочее давление: 400 бар
  • Диапазон рабочих температур: 10–50 °C
  • Объём бочек: 25, 50 или 200 кг
Особенности:
  • Полное опрожнение смазки из бочки (остаток менее 0,5 % смазки)
  • Специальная прижимная пластина для оптимального соответствия внутреннему диаметру бочки
  • Перемещение смазок классов от NLGI 000 до NLGI 2

Related documents

SKF logo