SKF 40PGAS

Насосный агрегат с пневматическим приводом и контейнером для одномагистральных систем смазывания

SKF 40PGAS
SKF 40PGAS

Области применения:

  • Внедорожная техника

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: Масла и пластичные смазки с классом консистенции до NLGI 1
  • Ёмкости контейнеров: 2, 4 или 10 литров
  • Количество выходов: 1
  • Рабочий объём: 40 см³
  • Давление: макс. 160 бар
  • Класс защиты: IP65
  • Встроенный контроль давления
  • Переключатель низкого уровня с красным индикатором


Особенности:

  • контроль может осуществляться с помощью внешнего блока управления SKF ST-102

Related documents

SKF logo