PEF / PEU

Насосный агрегат с пневматическим приводом для одномагистральных систем

PEF-99W-S
PEF-99W-S
PEF-90

Данные поршневые насосы с пневматическим приводом разработаны для одномагистральных централизованных систем смазывания периодического действия с поршневыми распределителями. В комплект входит комплект клапанов для сброса и ограничения давления.

Технические характеристики и преимущества:

  • Работает от стационарной системы сжатого воздуха
  • Опциональная интегрированная система управления
  • Мониторинг электрической части с помощью внешнего контроллера или SPS
  • Простота обслуживания
  • Подходит для одномагистральных дозирующих устройств

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo