LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Агрегаты для смазывания минимальным количеством (MQL) с внешней подачей смазочного материала

Области применения:
  • Сверление, фрезерование, перфорация, нарезка резьбы
  • Универсальные фрезерные станки
  • Системы смазывания минимальным количеством с внешней подачей смазочного материала, до двух точек

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло
  • Объём: 0,3; 0,5; 0,8 л
  • Количество выходных отверстий: 1–2
  • Отверстие для сжатого воздуха: более 4 бар
  • Расход масла: 5–100 мл/ч
  • Расход воздуха: 50 нл/мин на выход


Особенности:

  • Соответствие директивам CE

SKF logo