LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Агрегаты для смазывания минимальным количеством (MQL) с внутренней подачей смазочного материала (MQL)

Области применения:
  • Многоцелевые станки, токарные станки, специальное оборудование
  • Смазывание минимальным количеством с внутренней и внешней подачей смазочного материала 


Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло
  • Объём: 1,8 л
  • Количество выходных отверстий: 1–3
  • Отверстие для сжатого воздуха: 6–10 бар (среднее 8 бар)
  • Расход масла: 1–150 мл/ч
  • Расход воздуха: 15–300 нл/мин на выход
  • Регулировка расхода воздуха/масла: с помощью блока управления оборудования
  • Встроенный контроль давления


Особенности:

  • Соответствие директивам CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo