Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Компактные объёмные дозирующие устройства для внешнего смазывания минимальным количеством

Области применения:
  • Станки для механической обработки, волочения, пиления
  • Нанесение покрытий из смазочного материала
  • Смазывание конвейеров
  • Дозирование жидкости


Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло
  • Вязкость: 10–400 мм²/с при рабочей температуре
  • Ёмкость резервуара: 0,3 л
  • Количество выходов: 1–4
  • Отверстие для сжатого воздуха: 5–8 бар
  • Расход воздуха: мин. 400 нл/мин
  • Расход микронасоса: 3–90 мм³/ход подачи
  • Диапазон рабочих температур: от +10 до 50 °C


Особенности:

  • Экономичность: экономичная альтернатива системе VTEC
  • Компактность: компактная система не занимает много места. Возможность установки рядом со смазываемым оборудованием.
  • Простота эксплуатации: только одна контрольная настройка для всех микронасосов.
  • Комплект: система VE1B может поставляться в комплекте (устройства, резервуар, шланги и сопла)


SKF logo