Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Блок для смазывания минимальным количеством, до 8 выходов включительно


Области применения:

  • Станки для механической обработки, волочения, пиления
  • Нанесение покрытий из смазочного материала
  • Смазывание конвейеров
  • Дозирование жидкости

Технические характеристики:
  • Смазочный материал: масло
  • Вязкость: 10–400 мм²/с при рабочей температуре
  • Количество модулей: 1–8
  • Отверстие для сжатого воздуха: 5–8 бар
  • Расход микронасоса: 3–90 мм³/ход подачи
  • Расход воздуха: мин. 800 нл/мин


Особенности:

  • Модульная конструкция: возможность адаптации для конкретного применения.
  • Возможность модернизации: модули можно добавлять или снимать в любое время.
  • Многофункциональность: система обеспечивает смазывание различного оборудования с различными требованиями к смазыванию.
  • Надёжность: возможность независимого мониторинга каждого выхода.


SKF logo