Циркуляционные системы смазывания маслом

SKF CircOil

Циркуляционные системы смазывания с насосным агрегатом SKF Flowline
Циркуляционные системы смазывания с насосным агрегатом SKF Flowline
Циркуляционные системы смазывания с насосным агрегатом SKF Streamline
Циркуляционные системы смазывания с насосным агрегатом SKF Streamline
Описание системы:

В отличие от проточных систем смазывания, после подачи масла в точку смазывания масло возвращается для повторного использования по возвратному трубопроводу в резервуар масла. Помимо смазывания, циркуляционная система выполняет ряд других функций. Данная система обеспечивает поддержание требуемой температуры в точках смазывания, фильтрацию и удаление частиц износа из точек трения, предотвращение возникновения коррозии и удаление водяного конденсата.

Циркуляционные системы смазывания классифицируются следующим образом:
  • Разделение смазочного материала, подаваемого насосом, с помощью гидравлических ограничителей (дроссельных трубок, распределителей с дозирующим клапаном, заслонок)
  • Объёмное дозирование смазочного материала с помощью ограничителей расхода или последовательных питателей
  • Объёмное дозирование смазочного материала с помощью многопоточных насосов, например, шестерёнчатых или поршневых, с одним насосом на каждую точку смазывания
Фактический уровень подачи может контролироваться визуально или с помощью электроники. Для применения метода техобслуживания по фактическому состоянию доступны системы мониторинга с функцией сигнализации.

Системы SKF CircOil представлены в широком ассортименте индивидуальных и готовых решений для систем с расходом от 0,1 до 3000 л/мин. Пример: индивидуальные решения могут включать насосный модуль SKF Streamline с объёмом бака до 40 000 л и инновационные резервуары масла, например, насосный агрегат SKF Flowline, позволяющий значительно сократить расход масла.

Преимущества:
  • Эффективное охлаждение и смазывание
  • Отделение смазочного материала от воды и воздуха
  • Интегрированный мониторинг состояния оборудования
  • Контролируемый расход смазочного материала в зависимости от конкретных требований

Области применения:

Системы SKF CircOil в основном предназначены для смазывания циркуляцией масла, а также охлаждения тяжелонагруженных подшипников различного оборудования в целлюлозно-бумажной и тяжёлой промышленности.

Lubrication system components

SKF logo