Системы смазывания

Своевременная подача смазочного материала в необходимом количестве

В системах смазывания SKF промышленного назначения необходимый объём смазки подается с необходимой периодичностью, повышая срок службы подшипников и оборудования.

Разработанные для смазывания как отдельных машин, так и всего заводского оборудования, системы смазывания SKF обеспечивают подачу смазочного материала в необходимом количестве во все требуемые точки, что обеспечивает ряд технологических преимуществ:
  • Значительное сокращение расходов на ремонт и запчасти
  • Повышение надёжности оборудования
  • До 50 % экономии расходов на смазочный материал благодаря своевременной подаче и правильному дозированию
  • Уменьшение простоев и производственных потерь
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Повышение безопасности труда

SKF предлагает широкий выбор решений смазывания как маслом, так и пластичной смазкой.

Системы смазывания

SKF logo