Автоматические системы смазывания для сельскохозяйственного оборудования

Оси и втулки выходят из строя без правильного смазывания

Частое смазывание позволяет поддерживать необходимую толщину смазочной плёнки для снижения износа и удалять загрязнения из втулок и подшипников. «Абразивная масса» из каменной пыли, грязи, песка и воды, которые проникают в данные компоненты, существенно сокращает ресурс подшипников. 

Надлежащая процедура ручного смазывания обычно занимает около 30 минут на один цикл техобслуживания одной машины. Недостаточное смазывание в какой-либо смазочной точке оборудования отрицательно сказывается на соблюдении рабочих графиков, эксплуатационных расходах и технической готовности.

Системы смазывания SKF и Lincoln для повышения производительности сельскохозяйственного оборудования

Преимущества автоматического смазывания

  • Увеличение интервалов планово-предупредительного техобслуживания
  • Сокращение трудозатрат на планово-предупредительное техобслуживание
  • Снижение количества отказов компонентов
  • Увеличение эксплуатационной готовности оборудования
  • Увеличение срока службы оборудования
  • Повышение безопасности и надёжности оборудования
  • Увеличение стоимости перепродажи оборудования

Решения для всех типов сельскохозяйственного оборудования

Автоматические системы смазывания SKF и Lincoln повышают эксплуатационную надёжность оборудования. Решения SKF в области смазывания помогают обеспечить работоспособность оборудования на протяжении всего сезона ведения сельскохозяйственных работ. 

SKF предлагает полный ассортимент высокоэффективных систем смазывания для сельскохозяйственного оборудования, которые разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями клиента. Многие производители оборудования и их дилеры включают системы смазывания SKF и Lincoln в стандартные варианты комплектации. Кроме того, глобальная сеть специализированных дистрибьюторов SKF предлагает услуги по конфигурации и установке систем на большинство типов сельскохозяйственного оборудования.

SKF logo