Специализированные системы смазывания

Интегрированные системные решения для достижения поставленных целей

SKF проводит передовые исследования и разработки в области трибологии — области инженерных знаний, занимающейся проблемами трения, износа и смазывания. Помимо этого, наши инженеры разрабатывают продукцию для решения повседневных задач наших клиентов. Это позволяет нам понимать специфические отраслевые требования. Мы знаем, что правильные решения смазывания подразумевают возможность интеграции технологий в области подшипников, уплотнений, сервиса, мехатроники и систем смазывания.

Для производителей оборудования даже небольшие изменения конструкции могут принести значительные положительные результаты. Чем раньше Вы привлечёте компанию SKF в качестве партнёра для планирования и проектирования, тем больше будет положительный эффект. Дистрибьюторы и инженеры компании SKF могут работать в сотрудничестве с Вашей командой для оптимизации конструкций оборудования и обеспечения его надёжности и длительного срока службы.

Узнайте больше об отраслевых решениях SKF

Благодаря сотрудничеству с SKF производители получают возможность предложить своим клиентам более компактные, энергосберегающие и экономичные решения смазывания, которые просты в установке, эксплуатации и техобслуживании. В равной степени важно, что мы можем совместно разрабатывать конструкции, которые отвечают индивидуальным требованиям и обеспечивают конкурентное преимущество на рынке.
SKF logo