Многоточечные автоматические лубрикаторы

Надёжное смазывание нескольких точек

Многоточечный автоматический лубрикатор серии TLMP

Автоматический многоточечный лубрикатор SKF серии TLMP предназначен для выполнения повторного смазывания нескольких точек. Данная прочная автоматическая система смазывания поставляется как полный комплект, который содержит лубрикатор, необходимые трубки и соединения. Лубрикатор серии TLMP предназначен для подачи смазочного материала в несколько точек смазывания (от 1 до 18). Он оснащён закрывающимися маслоподающими отверстиями, легко подключается и программируется с помощью клавиатуры с ЖК-дисплеем.

Преимущества серии TLMP

  • Простота установки и программирования
  • Поставляется в полной комплектации
  • Подходит для смазывания от 1 до 18 точек
  • Аварийная сигнализация о неисправностях и низком уровне смазочного материала, возможна выдача дистанционных уведомлений
  • Остановка подачи смазочного материала с помощью отключения питания оборудования
  • Доступны исполнения с различным напряжением питания
  • Разработан для промышленного применения, а также для сельскохозяйственной и внедорожной техники

Видеоматериалы по серии TLMP

Информация о продукции

Объём резервуара данного универсального лубрикатора составляет примерно 1 литр. Он оснащён приспособлением для размешивания для поддержания смазочного материала в однородном состоянии, что делает его пригодным для большинства видов смазочного материала. Надёжный лубрикатор серии TLMP имеет высокий класс защиты IP, что позволяет выдерживать вибрации и промывку оборудования, а также защищает от попадания загрязнений. Также данный агрегат позволяет остановить подачу смазочного материала путём отключения питания оборудования.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. Прочный металлический корпус для длительного срока службы
  2. Пресс-маслёнка
  3. ЖК-дисплей для простоты программирования
  4. Аварийная сигнализация о пустом резервуаре или блокировке маслоподающего отверстия
  5. Фильтр для предотвращения загрязнения пластичной смазки частицами из воздуха
  6. Приспособление для размешивания для обеспечения однородности пластичной смазки
  7. Максимальное рабочее давление насоса 120 бар (1740 фунтов/дюйм2)
  8. Блочный распределитель обеспечивает гибкость при использовании от 1 до 8 маслоподающих отверстий
  9. Датчик контроля циклов гарантирует подачу смазочного материала к маслоподающим отверстиям

Комплектация

Лубрикаторы серии TLMP поставляются в комплекте со следующими компонентами
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×Насос
1 ×1 ×Фитинги для насосного агрегата
2 ×2 ×Электрические разъёмы
20 м (65 футов)50 м (164 фута)Пластиковая трубка, нейлон, 6 x 1,5 мм
8 ×18 ×Прямые трубные соединения для резьбы G 1/8
8 ×18 ×Заглушки для трубных соединений
7 ×17 ×Заглушки для маслоподающих отверстий
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTLMP 1008 / TLMP 1018
    Количество маслоподающих отверстий
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Подходящая консистенция смазкиNLGI 2, 3
    Максимальное давление120 бар (1740 фунтов/дюйм²)
    Максимальное расстояние до точки смазывания5 м (16 футов)
    Расход смазочного материала0,1–40 см3 в день (0,003–1,35 амер. жидкой унции в день) на отверстие
    Производительность насосаОколо 0,2 см3 (на цикл), около
    1,7 см3 (в минуту)
    Объём резервуара1 литр
    Полезный объём резервуараОколо 0,5–0,9 л (17–30 амер. жидких унций)
    ЗаполнениеЧерез гидравлический фитинг R1/4
    Положение установкиВертикальное (макс. отклонение ±5°)
    Разъём электропитанияEN 175301-803 DIN 43650/A
    СигнализацияБлокировка трубопроводов, опустошение резервуара
    внутренняя и наружная
    Внешнее управлениеПутём отключения электропитания
    Температура окружающей средыот –25 до +70 °C (от –13 до +160 °F)
    Класс защиты IPIP 67
    Трубопроводы
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 м (65 футов), 6 x 1,5 мм, нейлон
    50 м (164 фута), 6 x 1,5 мм, нейлон
    ВесОколо 6 кг (13 фунтов)
    Данные для оформления заказа, 8 маслоподающих отверстий
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 В пост. тока (–20/+30 %)
    120 В перем. тока, 60 Гц (±10 %)
    230 В перем. тока, 50 Гц (±10 %)
    Данные для оформления заказа, 18 маслоподающих отверстий
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 В пост. тока (–20/+30 %)
    120 В перем. тока, 60 Гц (±10 %)
    230 В перем. тока, 50 Гц (±10 %)
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo