Автоматический многоточечный лубрикатор серии LAGD 400

Многоточечное смазывание становится проще

Автоматический многоточечный лубрикатор SKF серии LAGD 400
Смазывание подшипников надлежащим количеством соответствующей пластичной смазки позволяет обеспечить безотказную работу оборудования. Исследования показали, что около 36 % преждевременных отказов подшипников обусловлены неправильным смазыванием. Кроме того, для оборудования с большим числом точек смазывания процесс обслуживания сопряжён с существенными затратами времени и средств. Автоматический лубрикатор LAGD 400 для централизованного смазывания на сегодняшний день является самым простым в эксплуатации и экономичным в своем классе для оборудования с несколькими точками смазывания. Компактная конструкция и электронная система управления делают его отличным решением проблем обеспечения длительного срока службы подшипников и предотвращения отказов оборудования.

Автоматический лубрикатор SKF MultiPoint очень прост в установке, поэтому его эксплуатация не сопровождается расходами на специальное обучение персонала или услуги специалистов сервисной компании. После расчёта параметров смазывания с помощью программы SKF DialSet, настроенный соответствующим образом лубрикатор LAGD 400 обеспечивает регулярное и точное смазывание до восьми точек одновременно. Прозрачный контейнер позволяет визуально контролировать уровень смазочного материала, а электронный датчик подаёт сигнал при опустошении картриджа.
  • Централизованная система смазывания
  • Возможность одновременного смазывания до 8 точек
  • Простота в использовании
  • SKF DialSet или LubeSelect помогают рассчитать оптимальный расход смазочного материала
  • Длинные трубки (максимальная длина до 5 метров)
  • Электронное задание и контроль устанавливаемых параметров
  • Функция тревоги, блокирующая линию при опорожнении картриджа
  • Смазывание происходит только во время работы оборудования
  • Работа под высоким давлением (40 бар)
  • Протестирован и совместим со всеми пластичными смазками SKF
  • Использует стандартные картриджи SKF (420 мл)
  • Полностью готов к использованию, все принадлежности в комплекте
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    LAGD 400
    Содержание
    8-точечный лубрикатор

    20 м маслопроводов

    Быстроразъёмные штуцеры

    Y-коннекторы, 2 шт.

    Картридж смазки LGMT 2/0.4
    Количество маслопроводов
    1 – 8
    Максимальное давление
    40 бар
    Пригодная смазка
    NLGI 1, 2 и 3
    Максимальная длина одного маслопровода
    5 м (
    Диапазон температур
    0 – 50 °C
    Механизм привода
    Электромеханический
    Подача
    0,1 – 10 см³/день для одной точки смазки
    приблизительно 0,6 – 65 г/неделю
    Питание
    110–240 В перем. тока, 50–60 Гц или 24 В пост. тока
    Сигнализация
    Внутренняя и внешняя, блокировка каналов при опустошении картриджа
    Внешнее управление
    Релейное
    Класс защиты IP
    54
    Трубопроводы
    20 м, нейлон, 6 x 1,5 мм
    (1/4 x 0,06 дюйма)
    Соединительная резьба
    G 1/4
    Высота
    510 мм
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo